LENO MSV-BD, DN 15 LF, Niski protok, unutrašnji navoj

003Z4000

MSV-BD DN 15 LF, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.814 Kilogram
Neto težina 0.802 Kilogram
Zapremina 1.376 Liter
EAN 5702420084886

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-BD DN 15 LF, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Dimenzija ventila DN 15 LF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija zatvaranja Da
Grupa proizvoda Manual balancing
Ispusna funkcija Da
Klasa pritiska PN 20
Kvs vrednosti [m³/h] 2.5 m³/h
Materijal tela ventila DZR mesing
Merni priključci Sa mernim priključcima
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea MSV-BD DN15-DN50 (2)
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 2.5 bar
Priključci G ½"
SCIP dosije br. d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Skala za postavke Da
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip LENO MSV-BD
Tip protoka Niski protok
Tipovi priključka unutrašnji navoj
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality