USV-M, DN 32, unutrašnji navoj

003Z2124

USV-M DN 32, unutrašnji navoj, balansni ventil koji se može nadograditi

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.47 Kilogram
Neto težina 1.46 Kilogram
Zapremina 2.055 Liter
EAN 5702420082455

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description USV-M DN 32, unutrašnji navoj, balansni ventil koji se može nadograditi
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] 80 KPa
Dimenzija ventila DN 32
Funkcija zatvaranja Da
Grupa proizvoda Manual balancing
Ispusna funkcija Da
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 6.3 m³/h
Materijal tela ventila Mesing
Mogućnost nadogradnje Da
Ograničavanje protoka Da
Skala za postavke Ne
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip USV-M
Tipovi priključka unutrašnji navoj
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality