AB-QM Flexo, DN 15, Visoki protok, Sa mernim priključcima

003Z1622

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 HF w. strainer

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.94 Kilogram
Neto težina 1.46 Kilogram
Zapremina 10.1 Liter
EAN 5702424604677

 

Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 HF w. strainer
Dimenzija ventila DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa proizvoda Pressure independent balancing and control valves
Klasa pritiska PN 25
Merni priključci Sa mernim priključcima
Nominalni protok [m³/h] 1.2 m³/h
Temperatura medija [°C] [Max] 95 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip AB-QM Flexo
Tip protoka Visoki protok
Tipovi priključka unutrašnji navoj
Verzija Left-hand

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality