AB-PM, DN 20, Visok pritisak, Spoljni navoj

003Z1413

AB-PM HP DN 20, bez mernih priključaka, kombinovani automatski balans ventili

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.81 Kilogram
Neto težina 0.8 Kilogram
Zapremina 1.299 Liter
EAN 5710104083728

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM HP DN 20, bez mernih priključaka, kombinovani automatski balans ventili
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] 400 KPa
Diferencijalni pritisak [kPa] [Min] 28 KPa
Dimenzija ventila DN 20
Dužina impulsne cevi [m] 1.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Automatic balancing
Klasa pritiska PN 16
Maks. protok pri dp = 10 kpa [m3/h] 0.9 m³/h
Materijal tela ventila DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AB-PM DN20 HP without test plugs
Položaj ugradnje Napojna cev
Priključak pokretača M30 x 1.5
SCIP dosije br. 31f26136-9f3a-4e31-861c-698013de448d
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip AB-PM
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija pritiska Visok pritisak

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality