AB-PM, DN 25, Spoljni navoj

003Z1404

AB-PM DN 25, bez mernih priključaka, kombinovani automatski balans ventili

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.418 Kilogram
Neto težina 1.338 Kilogram
Zapremina 2.301 Liter
EAN 5710104034812

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM DN 25, bez mernih priključaka, kombinovani automatski balans ventili
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] 400 KPa
Diferencijalni pritisak [kPa] [Min] 18 KPa
Dimenzija ventila DN 25
Dužina impulsne cevi [m] 1.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Automatic balancing
Klasa pritiska PN 16
Maks. protok pri dp = 10 kpa [m3/h] 1.2 m³/h
Materijal tela ventila DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AB-PM DN25 without test plugs
Položaj ugradnje Napojna cev
Priključak pokretača M30 x 1.5
SCIP dosije br. 51867d79-4bd8-49ae-bb46-2c69a351a29b
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip AB-PM
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality