AB-PM, DN 20, Spoljni navoj

003Z1403

AB-PM DN 20, bez mernih priključaka, kombinovani automatski balans ventili

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.808 Kilogram
Neto težina 0.808 Kilogram
Zapremina 1.289 Liter
EAN 5710104034690

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM DN 20, bez mernih priključaka, kombinovani automatski balans ventili
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] 400 KPa
Diferencijalni pritisak [kPa] [Min] 18 KPa
Dimenzija ventila DN 20
Dužina impulsne cevi [m] 1.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Automatic balancing
Klasa pritiska PN 16
Maks. protok pri dp = 10 kpa [m3/h] 0.6 m³/h
Materijal tela ventila DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AB-PM DN20 without test plugs
Položaj ugradnje Napojna cev
Priključak pokretača M30 x 1.5
SCIP dosije br. 8a719b7a-89ad-4626-9fab-802d2aee9c72
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip AB-PM
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality