AB-PM, DN 15, Spoljni navoj

003Z1402

AB-PM DN 15, bez mernih priključaka, kombinovani automatski balans ventili

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.588 Kilogram
Neto težina 0.544 Kilogram
Zapremina 1.289 Liter
EAN 5710104034676

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM DN 15, bez mernih priključaka, kombinovani automatski balans ventili
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] 400 KPa
Diferencijalni pritisak [kPa] [Min] 18 KPa
Dimenzija ventila DN 15
Dužina impulsne cevi [m] 1.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Automatic balancing
Klasa pritiska PN 16
Maks. protok pri dp = 10 kpa [m3/h] 0.3 m³/h
Materijal tela ventila DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AB-PM DN15 without test plugs
Položaj ugradnje Napojna cev
Priključak pokretača M30 x 1.5
SCIP dosije br. c6685a74-ffbb-4ad4-8d49-017132b92b88
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip AB-PM
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality