TVM-H, DN 20

003Z1120

TVM-H DN 20, termostatski mešni ventil

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.608 Kilogram
Neto težina 0.579 Kilogram
Zapremina 0.488 Liter
EAN 5702421524695

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description TVM-H DN 20, termostatski mešni ventil
Dimenzija ventila DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fabričko podešavanje [°C] 70 °C
Grupa proizvoda Hot water balancing
Integrisani nepovratni ventil Ne
Klasa pritiska PN 10
Materijal tela ventila DZR mesing + tretirano protiv kamenca
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea "003Z1120"
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 5 bar
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 30 °C
Označeni proizvod Yes
SCIP dosije br. ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 100 °C
Tip TVM-H
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Vrednost Kvs bez nepovratnog ventila [m3/h] 1.9 m³/h
Vrednost Kvs sa nepovratnim ventilom [m3/h] 1.65 m³/h

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality