MSV-F2, DN 50, PN 25, Prirubnica

003Z1070

MSV-F2 DN 50 sa mernim priključcima PN25, ventil sa ručnim predpodešavanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9.223 Kilogram
Neto težina 9.223 Kilogram
Zapremina 15.339 Liter
EAN 5702421551479

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 50 sa mernim priključcima PN25, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] 200 KPa
Dimenzija ventila DN 50
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija zatvaranja Da
Grupa proizvoda Manual balancing
Ispusna funkcija Ne
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 53.8 m³/h
Materijal tela ventila Nodularni liv (EN-GJS 400-15)
Merni priključci Sa mernim priključcima
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea MSV-F2 MNF DN15-300
SCIP dosije br. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Skala za postavke Da
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip MSV-F2
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality