MSV-F2, DN 80, PN 16, Prirubnica

003Z1063

MSV-F2 DN 80 sa mernim priključcima PN16, ventil sa ručnim predpodešavanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 20.65 Kilogram
Neto težina 18.2 Kilogram
Zapremina 37.544 Liter
EAN 5702421551400

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 80 sa mernim priključcima PN16, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] 150 KPa
Dimenzija ventila DN 80
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija zatvaranja Da
Grupa proizvoda Manual balancing
Ispusna funkcija Ne
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 122.3 m³/h
Materijal tela ventila Sivi liv (EN-GJL-250)
Merni priključci Sa mernim priključcima
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea MSV-F2 MNF DN15-300
SCIP dosije br. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Skala za postavke Da
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip MSV-F2
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality