AB-QM, DN 50, Sa mernim priključcima, Spoljni navoj

003Z0771

AB-QM DN 50, sa tri merna priključka, regulacioni i balansni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu

Detalji o proizvodu

Bruto težina 7.906 Kilogram
Neto težina 7.866 Kilogram
Zapremina 18.972 Liter
EAN 5710104034065

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 50, sa tri merna priključka, regulacioni i balansni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] 600 KPa
Dimenzija ventila DN 50
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Pressure independent balancing and control valves
Hod [mm] 10 mm
Klasa pritiska PN 16
Materijal tela ventila Sivi liv (EN-GJL-250)
Merni priključci Sa mernim priključcima
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AB-QM DN50 PN16 3TP
Nominalni protok [m³/h] 12.5 m³/h
Početni pritisak [kPa] 30 KPa
Priključak pokretača Danfoss standard
SCIP dosije br. abe01bf1-3944-4dc4-bcdf-dd3f4721754b
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip AB-QM
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija AB-QM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality