AB-QM, DN 150, Visoki protok, Sa mernim priključcima, Prirubnica

003Z0716

AB-QM DN 150 HF, sa tri merna priključka, regulacioni i balansni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu

Detalji o proizvodu

Bruto težina 174.2 Kilogram
Neto težina 174 Kilogram
Zapremina 0.653 Cubic meter
EAN 5702425082122

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 150 HF, sa tri merna priključka, regulacioni i balansni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] 600 KPa
Dimenzija ventila DN 150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Pressure independent balancing and control valves
Hod [mm] 30 mm
Klasa pritiska PN 16
Materijal tela ventila Sivi liv (EN-GJL-250)
Merni priključci Sa mernim priključcima
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AB-QM DN65-150
Nominalni protok [m³/h] 190 m³/h
Početni pritisak [kPa] 60 KPa
Priključak pokretača Danfoss standard
SCIP dosije br. b01c3cca-8324-4bda-8070-982597d4a155
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip AB-QM
Tip protoka Visoki protok
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija AB-QM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality