Ventil za vodu kojim upravlja termostat, FJVA 15, G, 1/2

003N8247

Materijal tela: Mesing, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.34 Kilogram
Neto težina 1.185 Kilogram
Zapremina 4.082 Liter
EAN 5702423079308

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 2.2 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 0 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 3/5 in
Grupa proizvoda Water regulating valves
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Konfiguracija otvora Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora
Kv vrednost [m³/h] 1.9 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 16 bar
Maks. radni pritisak [psig] 232 psig
Materijal tela Mesing
Mediji Neutralni medij
Naziv proizvoda Ventil za vodu kojim upravlja termostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AVTA FJVA
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Opseg temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg temperature [°C] [Min] 25 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 149 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 77 °F
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -13 °F
SCIP dosije br. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip FJVA 15
Tip priključka G
UK RoHS compliance Out of scope
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Veličina otvora [mm] 15 mm
Veličina priključka (in) 1/2
Zaobilazni "by-pass" vod (Ø) [in] 7/128 in
Zaobilazni "by-pass" vod (Ø) [mm] 1.5 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality