Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
003N2101 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Pritisno upravljani vodeni ventil, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pritisno upravljani vodeni ventil, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
003N2101
Tip priključka: G, Veličina priključka (in): 1/2, Kv vrednost [m³/h]: 1.9, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućem pritisku kondenzacije, Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 3.5 - 16, Tip konekcije (rashladno sredstvo): SAE pertlovanje
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|