Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
003N1105 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Pritisno upravljani vodeni ventil, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pritisno upravljani vodeni ventil, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h
003N1105
Tip priključka: G, Veličina priključka (in): 3/8, Kv vrednost [m³/h]: 1.4, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućem pritisku kondenzacije, Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 4 - 23, Tip konekcije (rashladno sredstvo): SAE pertlovanje
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|