Dodaci za ventil za vodu, SENSOR PIPE R 1/2IN, STAINLESS

003N0196

SENSOR PIPE R 1/2IN, STAINLESS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 6

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.094 Kilogram
Neto težina 0.093 Kilogram
Zapremina 0.111 Liter
EAN 5702423019137

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Water valves accessories
Količina po formatu pakovanja 60 pc
Korišćeno za proizvod AVTA
AVTB
Min. dužina kon. za otvor senzora [in] 7 5/32 in
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm] 182 mm
Naziv proizvoda Džep senzora
Oznaka tipa Džep senzora
SCIP dosije br. 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Spec. materijala Nerđajući čelik
Standard priključka ISO 7-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Accessory
Tip priključka R
Unutrašnji/spoljašnji priključak Eksterno
Veličina priključka (in) 1/2
Veličina senzora (Ø x D) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality