Indikator protoka

003L8310

Indikator protoka, 0-1 bar, uređaj za merenje protoka i pritiska kod grejanja, hlađenja i sistema potrošne tople vode

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.814 Kilogram
Neto težina 4.814 Kilogram
Zapremina 20.825 Liter
EAN 5702420113456

 

Description Indikator protoka, 0-1 bar, uređaj za merenje protoka i pritiska kod grejanja, hlađenja i sistema potrošne tople vode
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Manual balancing
Histereza (+/-) [%] 2.5 %
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalibracija Kada je pokazivač na pogrešnom položaju
Opis proizvoda Indikator protoka 0–1 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 1 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0 bar
Statički pritisak [bar] 10 KPa
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -5 °C
Težina [kg] 4.48 kg
Tip Flow Indicator

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality