ASV-I, DN 32, Spoljni navoj

003L7649

ASV-I DN 32, spoljašnji navoj, ventil za podešavanje

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.341 Kilogram
Neto težina 1.341 Kilogram
Zapremina 8.402 Liter
EAN 5702421527993

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-I DN 32, spoljašnji navoj, ventil za podešavanje
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] 150 KPa
Dimenzija ventila DN 32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija zatvaranja Da
Grupa proizvoda Automatic balancing
Ispusna funkcija Ne
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 6.3 m³/h
Materijal tela ventila Mesing
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea "ASV-I/M"
Ograničavanje protoka Da
Položaj ugradnje Napojna cev
SCIP dosije br. 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Skala za postavke Da
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip ASV-I
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality