ASV-P, DN 32, Spoljni navoj

003L7629

ASV-P DN 32, spoljašnji navoj, automatski balansni ventil

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.304 Kilogram
Neto težina 3.304 Kilogram
Zapremina 8.316 Liter
EAN 5702421527894

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-P DN 32, spoljašnji navoj, automatski balansni ventil
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] 150 KPa
Dimenzija ventila DN 32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabričko podešavanje [kPa] 10 KPa
Funkcija zatvaranja Da
Grupa proizvoda Automatic balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 6.3 m³/h
Materijal tela ventila Mesing
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea "ASV-P DN15-40"
Ograničavanje protoka Ne
Položaj ugradnje Povratna cev
SCIP dosije br. 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031
Skala za postavke Ne
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip ASV-P
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality