Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
003H6675 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Funkcija: Sigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Bypass
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Funkcija: Sigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Bypass
003H6675
SAVA PN25 15/4 1,0-4,5 bypas navoj
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|