AFPQ 4, PN 40, 0.1 bar - 0.7 bar, 0.5 bar, 250 cm², Žuti

003G1034

AFPQ 4 PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 žuto

Detalji o proizvodu

Bruto težina 36.44 Kilogram
Neto težina 36.44 Kilogram
Zapremina 91.19 Liter
EAN 5702421808481

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Boja Žuti
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPQ 4 PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 žuto
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] 0.5 bar
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Dif. prit. i regulator protoka
Grupa proizvoda Actuators - Pressure Flow
Klasa pritiska PN 40
Materijal membrane pogona EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal tela Čelik, br. mat. 1.0338, cinkovan i žuti hromat
Nominalni pritisak [bar] 40 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] 0.7 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.7 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.1 bar
Prečnik [mm] [Max] 250 mm
Prečnik [mm] [Min] 15 mm
radni pritisak [bar] [Max] 40 bar
Regulacija protoka Da
Regulator pritiska Regulator diferencijalnog pritiska
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFPQ 4
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina pogona [cm2] 250 cm²
Verzija montaže Protok
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality