AFPQ, PN 40, 0.15 bar - 1.5 bar, 0.5 bar, 250 cm², CRVENI

003G1032

AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 crveno

Detalji o proizvodu

Bruto težina 26.664 Kilogram
Neto težina 26.664 Kilogram
Zapremina 49.141 Liter
EAN 5702421808467

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Boja CRVENI
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 crveno
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] 0.5 bar
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija Dif. prit. i regulator protoka
Grupa proizvoda Actuators - Pressure Flow
Klasa pritiska PN 40
Materijal membrane pogona EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal tela Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nominalni pritisak [bar] 40 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] 1.5 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 1.5 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.15 bar
Prečnik [mm] [Max] 250 mm
Prečnik [mm] [Min] 15 mm
radni pritisak [bar] [Max] 40 bar
Regulacija protoka Da
Regulator pritiska Regulator diferencijalnog pritiska
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFPQ
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina pogona [cm2] 250 cm²
Verzija montaže Povrat
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality