Pritisno upravljani vodeni ventil, WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

003F1232

Tip priključka: G, Veličina priključka (in): 1 1/4, Kv vrednost [m³/h]: 11, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućem pritisku kondenzacije, Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 4 - 17, Tip konekcije (rashladno sredstvo): SAE pertlovanje

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.288 Kilogram
Neto težina 3.218 Kilogram
Zapremina 5.087 Liter
EAN 5702422026501

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferencijalni pritisak [bar] 10 bar
Diferencijalni pritisak [psi] 145 psi
Dodaci za proizvod Generički dodaci
Dodaci za ventil za vodu
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Water regulating valves
Količina po formatu pakovanja 4 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Konfiguracija otvora Otvara se pri rastućem pritisku kondenzacije
Kv vrednost [m³/h] 11 m³/h
Maks. probni pritisak [bar] Pe 10 bar
Maks. probni pritisak [psig] 145 psig
Maks. probni pritisak(rashlada)[bar] 26.5 bar
Maks. probni pritisak(rashlada)[psig] 384.3 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Materijal tela Liveno gvožđe
Mediji Pijaća voda
Neutralna temperatura glikola
Može da se servisira Rezervni delovi za ventil za vodu
MWP (rashladno sredstvo) [bar] 24.1 bar
Naziv proizvoda Pritisno upravljani vodeni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea WV Valves
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.] 17 bar
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.] 4 bar
Rashladna sredstva R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Rashladna sredstva bez ulja R513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 90 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 194 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -13 °F
SCIP dosije br. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip WVFX 32
Tip konekcije (rashladno sredstvo) SAE pertlovanje
Tip priključka G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Veličina konekcije (rashladno sredstvo) 1/4 in - 6 mm
Veličina priključka (in) 1 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality