Magnetic coils, BE012DS

018F7913

Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] DC: 12, Enclosure rating IP: IP67

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.344 Kilogram
Neto težina 0.319 Kilogram
Zapremina 0.309 Liter
EAN 5702428074421

 

Ambient temperature range [°F] 120 °F
Boja Blue
Boja Plava
Contain batteries No
Description Coil BE012DS 12V DC Box
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Klembert
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] DC
Grupa proizvoda Accessories
In scope of WEEE Yes
Klasa izolacije namotaja Klasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja 32 pc
Konekcija špulne Razvodna kutija
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] DC 12 V
Naziv programa delova EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RD
Nazivna vrednost izdržljivosti Neprekidno
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Odobrenje LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Magnetic coils
Opseg ambijentalne temperature [°C] 50 °C
Oznaka tipa BE012DS
Potrošnja [W] DC 15 W
Površina provodnika [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Prečnik kabla [mm] 6 mm
Pričvršćivanje špulne Sa žabicom
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
SCIP dosije br. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Standard konstrukcije špulne VDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Magnetic coil
Usklađenost EN 60730-1
Veličina aktuatora [mm] 13.5 mm
Veličina električne konekcije Pg 13.5

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality