Senzor temperature, MBT 5410, Pt

084Z5095

Otpor elementa senzora [Ohm]: 1000, Izlazni signal: Ohm

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.837 Kilogram
Neto težina 0.762 Kilogram
Zapremina 2.455 Liter
EAN 5702423144433

 

Broj terminala [pcs] 2 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dužina umetka [in] 2.36 in
Dužina umetka [mm] 60 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Kutija (metalna/plastična)
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 85 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 185 °F
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Oznaka tipa MBT 5410-020-060-000-0000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.394 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 10 mm
Standard elementa senzora EN 60751
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Tip MBT 5410
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Umetak senzora Može da se zameni
Veličina električne konekcije 2 terminala
Vrsta elementa senzora Pt
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality