Wire position sensors

Shows 2 product(s)

098G2000

Senzor položaja žice, DST X800, 180 mm, 0.5 - 4.5 V

Električna konekcija: M12 x 1, Veličina električne konekcije: 5 pina, Merni opseg [mm]: 180, Ključ specifikacije: SN1S1800HA1 0033X00

098G2025

Senzor položaja žice, DST X800, 180 mm, 4 - 20 mA

Električna konekcija: M12 x 1, Veličina električne konekcije: 4 pina, Merni opseg [mm]: 180, Ključ specifikacije: SM1S1800HA3 0033X00