Serija proizvoda |
+DAAU |
iC7-Automation |
|
Grupa proizvoda |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Kategorija proizvoda |
FA |
Frek. pretvarač,hlađ. vazduhom |
|
Tip proizvoda |
3N |
3~ |
|
Mrežni napon |
05 |
380-500 V~ |
|
Nominalna struja |
-16A0 |
16 A |
|
Nominalna snaga |
7K5 |
7,5 kW / 10 KS |
|
Nominalni podaci zaštite |
E20 |
IP20/Otvoreni tip |
|
EMC kategorija |
F1 |
Kategorija C1 i C2 |
|
Ploča za ulaz kabla i EMC |
+AAST |
Standardna ploča |
|
Integrisani čoper za kočenje |
+ACBC |
Da |
|
Dodatna zaštita okoline |
+AGXX |
Nema |
|
Uređaj za zaštitu od vlage |
+AHXX |
Nema |
|
Ulazni uređaj mrež. napajanja |
+AJXX |
Nema |
|
Priključci za jednosm. struju |
+ALDC |
Da |
|
Zaštita od dodirivanja |
+AMXX |
Nema |
|
Panel za pristup hladnjaku |
+APXX |
Nema |
|
Komunikacioni interfejs, X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
Standardni U/I |
+BDBA |
4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO |
|
Funkcionalna bezbednost |
+BEF1 |
STO, bez nadogradnje |
|
Upravljački panel |
+BF20 |
Upravljački panel 2.8 OPX20 |
|
Kartica za interfejs |
+BISR |
Čitač microSD kartice i RTC |
|
Otvor za opciju A |
+CAX0 |
Nema |
|
Otvor za opciju B |
+CBXX |
Nijedan, bez nadogradnje |
|
Otvor za opciju C |
+CCX0 |
Nema |
|
Otvor za opciju D |
+CDX0 |
Nema |
|
Opcioni slot E |
+CEX0 |
Nema |
|
ID softvera proizvoda |
+ECXXX |
Najnovija objavljena verzija |
|
Tehnička dokumentacija |
+EGIN |
Uputstvo za montažu |
|
Integrisani common-mode filter |
+AIXX |
Nema |
|
Komunikacioni interfejs, X0 |
+BBEL |
Ethernet port, bez protokola |
|
Posebna klijentska aplikacija |
+DBXX |
Nema |
|
Dodatne funkcije pretvarača 1 |
+DD1X |
Nema |
|
Dodatne funkcije pretvarača 2 |
+DE2X |
Nema |
|
Dodatne funkcije pretvarača 3 |
+DF3X |
Nema |
|
Dodatne funkcije pretvarača 4 |
+DG4X |
Nema |
|
Dodatne funkcije pretvarača 5 |
+DH5X |
Nema |
|
Dvostruka upotreba aktivirana |
+DI6X |
Ne |
|
ID paketa za prilagođ. datot. |
+EAXXXXXX |
Bez prilagođavanja |
|
Posebna klijentska oznaka |
+EJXX |
Nema |
|
Jezički paket |
+EL01 |
Globalno |
|
Pom. potvrda spec. za proizvod |
+VBXX |
Nema |
|
Oznaka kućišta |
FA03A |
FA03a |
|
Kôd modela 01 |
|
IC7-60FA3N05-16A0E20F1 |
|
Kôd modela 02 |
|
+ACBC |
|
Kôd modela 03 |
|
+ALDC+BAMT+BDBA |
|
Kôd modela 04 |
|
+BEF1+BF20 |
|
Kôd modela 05 |
|
+DAAU |
|
Katalog proizvoda |
NO_VIEW |
NEMA PRIKAZA |
|
Klasa efikas.-relat. gubitak |
|
IE2 - 1.87% |
|
Maximum Power Loss LO [W] |
|
221 |
|
Karakteristike kućišta |
|
IP20 / OPEN TYPE |
|
Ulazna frekvencija |
|
50/60Hz |
|
Izlazna frekvencija |
|
0-590Hz |
|
Ulaz. struja - norm. preopt. |
|
15.3/13.4A |
|
Nominalna struja kratkog spoja |
|
100kA |
|
Temp. okoline. - norm. preopt. |
|
45°C/113°F |
|
Ulazni napon |
|
3x380-500V |
|
Tipična snaga motora PL (110%) |
|
7.5KW(400V)/10HP(460V) |
|
Tipična snaga motora PH (150%) |
|
7.5KW(400V)/10HP(460V) |
|
Tipična snaga motora PH (150%) |
|
5.5KW(400V)/7.5HP(460V) |
|
Kontinual. struja IL (1/10min) |
|
16/14.5A |
|
Kontinual. struja IH (1/10min) |
|
16/14.5A |
|
Kontinualna struja IH (1/5min) |
|
13/11A |
|
Širina glavne jedinice |
|
114 MM / 4.5 IN |
|
Visina glavne jedinice |
|
270 MM / 10.6 IN |
|
Dubina glavne jedinice |
|
221 MM / 8.7 IN |
|
Packaging Height |
|
220 |
|
Packaging Width |
|
324 |
|
Packaging Length |
|
334 |
|