FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX

132L9682

Frekventni regulatori
FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
Frekventni regulator21
0.37 KW / 0.50 KS, Jednofazno
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
Bez RFI filtra
Bez čopera za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz na PCB, Bez opcije napajanja
M1-FRAME
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.4 kg
Neto težina 1.1 kg
Zapremina 0 l
EAN 5715253003788

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekventni regulator
Micro Drive Serija 021 21
Nazivna snaga PK37 0.37 KW / 0.50 KS
Br. faza S Jednofazno
Napon napajanja 2 200 - 240 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter HX Bez RFI filtra
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel X Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Veličina kućišta M1 M1-FRAME
Tipski kod, deo 1 FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
Kôd modela 01 FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Izračunata bruto težina [kg] 1.4
Izračunata neto težina [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality