132H5989
Frequency Converter
VACON0020-3L-0008-4+QPES+DLDEMI03-0008-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3-fazna ulaz. naizm. struja, 380–480 V~
8 A, IP20, EMC 4 klasa
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
VACON® 20 je kompaktan i opremljen je funkcijama
za programiranje, što ga čini jednim od
najprilagodljivijih frekventnih pretvarača za primene
proizvođača originalne opreme.
VACON® 20 ima ugrađenu PLC funkcionalnost prema standardu
IEC 61131-1, koja obezbeđuje uštedu troškova za korisnike.
Proizvođač originalne opreme ili konstruktor mašine mogu
jednostavno da promene softversku logiku frekventnog
pretvarača kako bi ga prilagodili svojim potrebama kontrole.
VACON® 20 podržava raznovrsne priključke komunikacionog protokola,
koji omogućavaju efikasnu integraciju mašine, čime se eliminiše
potreba za spoljnim uređajima za umrežavanje i paralelnim ožičenjem
U/I priključaka.
Pomoću opcionog modula za kopiranje, konfiguracije parametara
mogu da se kopiraju u VACON® 20 u toku faze instalacije bez
upotrebe mrežnog napajanja, za kraće vreme i uz manje napora.