Cable temperature sensors

Shows 58 product(s)

084N1161

Senzor temperature, EKS 111, 1.5 m, PTC, 1000 Ohm

Merni opseg [°C]: -55 - 150, Električna konekcija: KABL SA PINOVIMA, Vrsta kabla: PVC

084N1163

Senzor temperature, EKS 111, 3.5 m, PTC, 1000 Ohm

Merni opseg [°C]: -55 - 150, Električna konekcija: KABL SA PINOVIMA, Vrsta kabla: PVC

084N1168

Senzor temperature, EKS 111, 8.5 m, PTC, 1000 Ohm

Merni opseg [°C]: -55 - 150, Električna konekcija: KABL SA PINOVIMA, Vrsta kabla: PVC

084N1173

Senzor temperature, EKS 111, 6 m, PTC, 1000 Ohm

Merni opseg [°C]: -55 - 150, Električna konekcija: KABL SA PINOVIMA, Vrsta kabla: PVC

084N1178

Senzor temperature, EKS 111, 1.5 m, PTC, 1000 Ohm

Merni opseg [°C]: -55 - 150, Električna konekcija: KABL SA PINOVIMA, Vrsta kabla: PVC

084N1179

Senzor temperature, EKS 111, 3.5 m, PTC, 1000 Ohm

Merni opseg [°C]: -55 - 150, Električna konekcija: KABL SA PINOVIMA, Vrsta kabla: PVC

Prikaži: