The POV compressor overflow valve is used in conjunction with the BSV safety relief valve and is specifically designed for protecting compressors against excessive pressure
Shows 5 product(s)
Prelivni ventil kompresora, POV 1050, Sučeoni var, 25 bar
Veličina ulazne konekcije [mm]: 65, Veličina izlazne konekcije[mm]: 65
Prelivni ventil kompresora, POV 1050, Sučeoni var, 25 bar
Veličina ulazne konekcije [mm]: 65, Veličina izlazne konekcije[mm]: 65
Prelivni ventil kompresora, POV 2150, Sučeoni var, 25 bar
Veličina ulazne konekcije [mm]: 80, Veličina izlazne konekcije[mm]: 80
Prelivni ventil kompresora, POV 600, Sučeoni var
Veličina ulazne konekcije [mm]: 40, Veličina izlazne konekcije[mm]: 40
Prelivni ventil kompresora, POV 600, Sučeoni var
Veličina ulazne konekcije [mm]: 40, Veličina izlazne konekcije[mm]: 40