Shows 111 product(s)

006-1111

Prirubnica, 10 mm, Sučeoni var

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: FA 15

006-1112

Prirubnica, 15 mm, Sučeoni var

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: FA 15

006-1113

Prirubnica, 20 mm, Sučeoni var

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: FA 15

006-1114

Prirubnica, 15 mm, Sučeoni var

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: FA 20

006-1115

Prirubnica, 20 mm, Sučeoni var

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: FA 20

006-1116

Prirubnica, 25 mm, Sučeoni var

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: FA 20

006-1117

Prirubnica, 25 mm, Sučeoni var

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

006-1118

Prirubnica, 6 mm, Sučeoni var

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1119

Prirubnica, 6 mm, Sučeoni var

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1120

Prirubnica, 10 mm, Sučeoni var

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Prikaži: