Prirubnica, 10 mm, Sučeoni var

006-1111

Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: FA 15

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.842 Kilogram
Neto težina 0.78 Kilogram
Zapremina 0.852 Liter
EAN 5702422077404

 

Contain batteries No
Dimenzije anker vijka M12 x 127 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Flanges
Isporučeni delovi 2 prirubnice
2 zaptivača
2 anker vijka
4 navrtke
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Konstrukcija prirubnice Žleb
Jezičak
Korišćeno za proizvod FA 15
Naziv proizvoda Flange set
Oblik prirubnice Ovalni
Spec. materijala Čelik
Standard priključka EN 10220
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Flange
Tip priključka Sučeoni var
Veličina konekcije [mm] 10 mm
Veličina priključka (in) 3/8 in
Verzija prirubnice 1.1

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality