Prikaži više
EVUL

Shows 54 product(s)

032F8200

Solenoidni ventil, EVUL 1, LEM, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC

Materijal tela: Nerđajući čelik, Kv vrednost [m³/h]: 0.1, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje

032F8201

Solenoidni ventil, EVUL 2, LEM, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC

Materijal tela: Nerđajući čelik, Kv vrednost [m³/h]: 0.2, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje

032F8202

Solenoidni ventil, EVUL 3, LEM, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC

Materijal tela: Nerđajući čelik, Kv vrednost [m³/h]: 0.3, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje

032F8203

Solenoidni ventil, EVUL 3, LEM, ODF, 3/8 in, Funkcija: NC

Materijal tela: Nerđajući čelik, Kv vrednost [m³/h]: 0.3, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje

032F8204

Solenoidni ventil, EVUL 4, LEM, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC

Materijal tela: Nerđajući čelik, Kv vrednost [m³/h]: 0.5, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje

032F8205

Solenoidni ventil, EVUL 4, LEM, ODF, 3/8 in, Funkcija: NC

Materijal tela: Nerđajući čelik, Kv vrednost [m³/h]: 0.5, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje

032F8207

Solenoidni ventil, EVUL 5, LEM, ODF, 3/8 in, Funkcija: NC

Materijal tela: Nerđajući čelik, Kv vrednost [m³/h]: 0.65, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje

032F8208

Solenoidni ventil, EVUL 5, LEM, ODF, 1/2 in, Funkcija: NC

Materijal tela: Nerđajući čelik, Kv vrednost [m³/h]: 0.65, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje

032F8209

Solenoidni ventil, EVUL 6, LEM, ODF, 3/8 in, Funkcija: NC

Materijal tela: Nerđajući čelik, Kv vrednost [m³/h]: 0.75, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje

032F8210

Solenoidni ventil, EVUL 6, LEM, ODF, 1/2 in, Funkcija: NC

Materijal tela: Nerđajući čelik, Kv vrednost [m³/h]: 0.75, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje

Prikaži: