Prikaži više
EKE 100

Shows 6 product(s)

080G5050

EKE 100 1V, IP00

Napon napajanja [V] AC: 24, 1, Analogni ulazi (AI) [kom.]: 1, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Digitalni izlazi (DO) [kom.]: 1, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00, Metod montaže: DIN šina

080G5051

EKE 100 1V, IP20

Napon napajanja [V] AC: 24, 1, Analogni ulazi (AI) [kom.]: 1, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Digitalni izlazi (DO) [kom.]: 1, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Metod montaže: DIN šina

080G5052

EKE 100 1V, IP20

Napon napajanja [V] AC: 24, 1, Analogni ulazi (AI) [kom.]: 1, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Digitalni izlazi (DO) [kom.]: 1, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Metod montaže: DIN šina

080G5055

EKE 100 2V, IP00

Napon napajanja [V] AC: 24, 2, Analogni ulazi (AI) [kom.]: 2, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 2, Digitalni izlazi (DO) [kom.]: 1, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00, Metod montaže: DIN šina

080G5056

EKE 100 2V, IP20

Napon napajanja [V] AC: 24, 2, Analogni ulazi (AI) [kom.]: 2, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 2, Digitalni izlazi (DO) [kom.]: 1, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Metod montaže: DIN šina

080G5057

EKE 100 2V, IP20

Napon napajanja [V] AC: 24, 2, Analogni ulazi (AI) [kom.]: 2, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 2, Digitalni izlazi (DO) [kom.]: 1, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Metod montaže: DIN šina

Prikaži: