Kontrole podnog grejanja, Danfoss Icon2™ MC, 230 V, Broj kanala: 15, Nazidni

088U2100

Basic, Zigbee/Bluetooth communication, EU version, Wireless/Wired 24V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.064 Kilogram
Neto težina 0.934 Kilogram
Zapremina 3.956 Liter
EAN 5715162299982

 

Adaptivno učenje Da
Automatsko balansiranje Da
Broj izlaza [kom] 15 pc
Broj kanala 15
China RoHS compliance Out of scope
Description Basic, Zigbee/Bluetooth communication, EU version
Dualni režim Da
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvencija prenosa [GHz] 2.4 GHz
Grupa proizvoda Floor Heating Controls
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
Interfejsi Wireless/Wired 24V
IP klasa zaštite IP20
Izlazni napon [V] AC 230 V
Kontrola temperature Da
Maks broj pokretača 15
Montaža Nazidni
Napon napajanja [V] 230 V
Napon napajanja[V] DC 230 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea "Controller for hydronic heating/cooling"
NC/NO Da
Ograničenje temperature Da
Omogućena kontrola preko aplikacije Da
Pogodno za 230V actuators
Pokretač na radijatoru Da
Product height/depth [mm] 120 mm
Product length [mm] 330 mm
Provera ventila Da
PWM Da
Raspored Da
Relej bojlera Da
Relej pumpe Da
SCIP dosije br. 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679
Snaga po izlazu [W] [Max] 2 W
Supply Flow temperature control No
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Termički povratni signal Da
Tip Danfoss Icon2™ MC
Tip kontrole G Main Controller
Ulaz za hlađenje Ne
Ulaz za odvod Ne
Upotreba Basic
Uzidni Ne

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality