Shows 4 product(s)

042N4230

Špulna za solenoid, AY240C, US pljosnato, Napon napajanja [V] AC: 208 - 240, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: US pljosnato, Napon napajanja [V] AC: 208 - 240, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

042N4233

Špulna za solenoid, AY120C, US pljosnato, Napon napajanja [V] AC: 110 - 120, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: US pljosnato, Napon napajanja [V] AC: 110 - 120, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

042N8230

Špulna za solenoid, AY240C, US pljosnato, Napon napajanja [V] AC: 208 - 240, Industrijsko pakovanje

Električna konekcija: US pljosnato, Napon napajanja [V] AC: 208 - 240, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

042N8233

Špulna za solenoid, AY120C, US pljosnato, Napon napajanja [V] AC: 110 - 120, Industrijsko pakovanje

Električna konekcija: US pljosnato, Napon napajanja [V] AC: 110 - 120, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00