Špulna za solenoid, AY120C, US pljosnato, Napon napajanja [V] AC: 110 - 120, Industrijsko pakovanje

042N8233

Električna konekcija: US pljosnato, Napon napajanja [V] AC: 110 - 120, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.107 Kilogram
Neto težina 0.099 Kilogram
Zapremina 0.156 Liter
EAN 5702423272112

 

Boja Plava
Broj rezervnog dela 042N4233
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija US pljosnato
Električni konektor 2 x viljuška
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Solenoid valves
Identični proizvod 042N4233
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 40 pc
Konekcija špulne US 0,25 pljosnati
Može da se servisira NO
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] 120 V
Napon napajanja 50 Hz min. [V] 110 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V] 120 V
Napon napajanja 60 Hz min. [V] 110 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 120 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 110 V
Naziv datoteke UL odobrenja MH29671
Naziv programa delova EV220S
Naziv proizvoda Špulna za solenoid
Nazivna vrednost kućišta IP IP00
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa AY120C
Potrošnja na 50 Hz [VA] 16 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA] 16 VA
Potrošnja[W] 50 Hz 8 W
Potrošnja[W] 60 Hz 8 W
Pričvršćivanje špulne Sa žabicom
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip AY120C
UL evaluated Yes
Usklađenost UL 429
Veličina aktuatora 9 mm
Veličina električne konekcije 0,25 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality