Shows 2 product(s)

027B2021

Ventil sa plovkom, SV 1

Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.7, Maks. radni pritisak [bar]: 28, Opseg temperature [°C]: -50 - 65

027B2023

Ventil sa plovkom, SV 3

Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.7, Maks. radni pritisak [bar]: 28, Opseg temperature [°C]: -50 - 65