Prikaži više
BR

Shows 4 product(s)

018F4720

Špulna za solenoid, BR230CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

018F4722

Špulna za solenoid, BR024DS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

018F4723

Špulna za solenoid, BR120CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 110, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00