Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
018F4722 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Špulna za solenoid, BR024DS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Špulna za solenoid, BR024DS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje Špulna za solenoid, BR024DS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje](https://assets.danfoss.com/photos/preview/159706/ID366673112415-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Špulna za solenoid, BR024DS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje Špulna za solenoid, BR024DS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje](https://assets.danfoss.com/photos/preview/159706/ID366673112415-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Špulna za solenoid, BR024DS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje
018F4722
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|