Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
148H3362 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Regulacioni ventil za temperaturu, ORV 80, Čelik
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Regulacioni ventil za temperaturu, ORV 80, Čelik
148H3362
Veličina ulazne konekcije [mm]: 80, Kv vrednost [m³/h]: 30, Maks. radni pritisak [bar]: 40
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|