Components for pulzation damping valves

Shows 3 product(s)

027H3201

ICD 32 + ICC 32

Tip: ICD 32 + ICC 32, Kv vrednost [m³/h]: 12.1, Cv vrednost [gal/min]: 14.1, Korišćeno za proizvod: ICV 32

027H3202

Funkcioni modul, ICC 32

Opis proizvoda: Funkcioni modul, Tip: ICC 32, Kv vrednost [m³/h]: 16.6, Cv vrednost [gal/min]: 19.3, Korišćeno za proizvod: ICV 32

027H5201

ICD 50 + ICC 50

Tip: ICD 50 + ICC 50, Kv vrednost [m³/h]: 28.2, Cv vrednost [gal/min]: 32.9, Korišćeno za proizvod: ICV 50