Function Modules for Pilot Operated Servo Valves (ICS)

Shows 21 product(s)

027H2200

Funkcioni modul, ICS 25-25

Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 13.3, Kv vrednost [m³/h]: 11.5, Korišćeno za proizvod: ICV 25

027H2201

Funkcioni modul, ICS 25-5

Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 2, Kv vrednost [m³/h]: 1.7, Korišćeno za proizvod: ICV 25

027H2202

Funkcioni modul, ICS 25-10

Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 4.1, Kv vrednost [m³/h]: 3.5, Korišćeno za proizvod: ICV 25

027H2203

Funkcioni modul, ICS 25-15

Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 7, Kv vrednost [m³/h]: 6, Korišćeno za proizvod: ICV 25

027H2204

Funkcioni modul, ICS 25-20

Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 9.3, Kv vrednost [m³/h]: 8, Korišćeno za proizvod: ICV 25

027H2210

Funkcioni modul, ICSE 25-5

Funkcioni modul, Korišćeno za proizvod: ICV 25, Kv vrednost [m³/h]: 8

027H2211

Funkcioni modul, ICSE 25-10

Funkcioni modul, Korišćeno za proizvod: ICV 25, Kv vrednost [m³/h]: 1.7

027H2212

Funkcioni modul, ICSE 25-15

Funkcioni modul, Korišćeno za proizvod: ICV 25, Kv vrednost [m³/h]: 3.5

027H2213

Funkcioni modul, ICSE 25-20

Funkcioni modul, Korišćeno za proizvod: ICV 25, Kv vrednost [m³/h]: 6

027H2214

Funkcioni modul, ICSE 25-25

Funkcioni modul, Korišćeno za proizvod: ICV 25, Kv vrednost [m³/h]: 8

Prikaži: