Shows 13 product(s)
Funkcioni modul, ICS 25-25
Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 13.300, Kv vrednost [m³/h]: 11.500, Korišćeno za proizvod: ICV 25
Funkcioni modul, ICS 25-5
Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 2.000, Kv vrednost [m³/h]: 1.700, Korišćeno za proizvod: ICV 25
Funkcioni modul, ICS 25-10
Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 4.100, Kv vrednost [m³/h]: 3.500, Korišćeno za proizvod: ICV 25
Funkcioni modul, ICS 25-15
Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 7.000, Kv vrednost [m³/h]: 6.000, Korišćeno za proizvod: ICV 25
Funkcioni modul, ICS 25-20
Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 9.300, Kv vrednost [m³/h]: 8.000, Korišćeno za proizvod: ICV 25
Funkcioni modul, ICS 32
Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 20.000, Kv vrednost [m³/h]: 17.000, Korišćeno za proizvod: ICV 32
Funkcioni modul, ICS 40
Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 30.160, Kv vrednost [m³/h]: 26.000, Korišćeno za proizvod: ICV 40
Funkcioni modul, ICS 50
Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 46.000, Kv vrednost [m³/h]: 40.000, Korišćeno za proizvod: ICV 50; ICF 50-4
Funkcioni modul, ICS 50-32
Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 20.000, Kv vrednost [m³/h]: 17.000, Korišćeno za proizvod: ICV 50; ICF 50-4
Funkcioni modul, ICS 50-40
Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 31.000, Kv vrednost [m³/h]: 27.000, Korišćeno za proizvod: ICV 50; ICF 50-4