AB-PM, DN 32, Spoljni navoj
003Z1405
AB-PM DN 32, bez mernih priključaka, kombinovani automatski balans ventili
AB-PM DN 32, bez mernih priključaka, kombinovani automatski balans ventili
Bruto težina | 2.386 Kg |
Neto težina | 2.14 Kg |
Volume | 2.872 Liter |
EAN | 5710104083698 |
Bruto težina | 2.386 Kg |
Neto težina | 2.14 Kg |
Volume | 2.872 Liter |
EAN | 5710104083698 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-PM DN 32, bez mernih priključaka, kombinovani automatski balans ventili |
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] | 400 KPa |
Diferencijalni pritisak [kPa] [Min] | 18 KPa |
Dimenzija ventila | DN 32 |
Dužina impulsne cevi [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa proizvoda | Automatic balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 16 |
Maks. protok pri dp = 10 kpa [m3/h] | 2.3 m³/h |
Materijal tela ventila | DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AB-PM DN10-32 |
Položaj ugradnje | Napojna cev |
Priključak pokretača | M30 x 1.5 |
SCIP dosije br. | 1878d93f-eab3-4ddd-a3dd-44a9a947b529 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-PM |
Tipovi priključka | Spoljni navoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-PM DN 32, bez mernih priključaka, kombinovani automatski balans ventili |
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] | 400 KPa |
Diferencijalni pritisak [kPa] [Min] | 18 KPa |
Dimenzija ventila | DN 32 |
Dužina impulsne cevi [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa proizvoda | Automatic balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 16 |
Maks. protok pri dp = 10 kpa [m3/h] | 2.3 m³/h |
Materijal tela ventila | DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AB-PM DN10-32 |
Položaj ugradnje | Napojna cev |
Priključak pokretača | M30 x 1.5 |
SCIP dosije br. | 1878d93f-eab3-4ddd-a3dd-44a9a947b529 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-PM |
Tipovi priključka | Spoljni navoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |