AB-QM, DN 250, Visoki protok, Sa mernim priključcima, Prirubnica
003Z0718
AB-QM DN 250 HF, sa tri merna priključka, regulacioni i balansni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu
AB-QM DN 250 HF, sa tri merna priključka, regulacioni i balansni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu
Bruto težina | 378 Kg |
Neto težina | 378 Kg |
Volume | 648 Liter |
EAN | 5702425082146 |
Bruto težina | 378 Kg |
Neto težina | 378 Kg |
Volume | 648 Liter |
EAN | 5702425082146 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 250 HF, sa tri merna priključka, regulacioni i balansni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu |
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] | 600 KPa |
Dimenzija ventila | DN 250 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa proizvoda | Pressure independent balancing and control valves |
Hod [mm] | 30 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 16 |
Materijal tela ventila | Sivi liv (EN-GJL-250) |
Merni priključci | Sa mernim priključcima |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AB-QM DN250 |
Nominalni protok [m³/h] | 370 m³/h |
Početni pritisak [kPa] | 60 KPa |
Priključak pokretača | Danfoss standard |
SCIP dosije br. | dfb47b39-658b-43a4-9ef8-7dfaa7d62cae |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-QM |
Tip protoka | Visoki protok |
Tipovi priključka | Prirubnica |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija | AB-QM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 250 HF, sa tri merna priključka, regulacioni i balansni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu |
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] | 600 KPa |
Dimenzija ventila | DN 250 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa proizvoda | Pressure independent balancing and control valves |
Hod [mm] | 30 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 16 |
Materijal tela ventila | Sivi liv (EN-GJL-250) |
Merni priključci | Sa mernim priključcima |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AB-QM DN250 |
Nominalni protok [m³/h] | 370 m³/h |
Početni pritisak [kPa] | 60 KPa |
Priključak pokretača | Danfoss standard |
SCIP dosije br. | dfb47b39-658b-43a4-9ef8-7dfaa7d62cae |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-QM |
Tip protoka | Visoki protok |
Tipovi priključka | Prirubnica |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija | AB-QM |