ECA 32

087H3202

ECA 32

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.119 Kilogram
Neto težina 0.096 Kilogram
Zapremina 0.486 Liter
EAN 5710104028651

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECA 32
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvencija pulsa [Hz] [Max] 100 Hz
Frekvencija pulsa [Hz] [Min] 5 Hz
Grupa proizvoda Acc - Electronic contr
In scope of WEEE Yes
Induktivno opterećenje izlaza releja [A] 2 A
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ECA 32 087H3202
Omsko opterećenje izlaza releja [A] 4 A
SCIP dosije br. 82b75cb6-b771-4e89-9eca-774760d490ce
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max] 70 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min] -40 °C
Tip ECA 32
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija montaže U podnožju

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality