Grejni kablovi, ECflex 18T, 18 W/m, 10.000 m, Napon napajanja [V] AC: 230

088L6038

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Princip grejanja: Serijska otpornost

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.273 Kilogram
Neto težina 1.26 Kilogram
Zapremina 8.046 Liter
EAN 5703466224496

 

Aplikacija Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Bez provodnika Da
Boja spoljne oplate Crvena
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECflex 18T 180W 230V 10m
Dubina pakovanja [mm] 386 mm
Dužina hladnog provodnika [m] 2.3 m
Dužina kabla [m] 10 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garancija [godina] 20
Grupa proizvoda Heating Cables
Hladni provodnik Da
IP klasa elementa IPX7
Izlazna toplota [W] 180 W
Izolacija provodnika XLPE
Jedinična snaga [W/m] 18 W/m
Kabl na koturu Ne
Količina hladnih provodnika 3
Količina hladnih provodnika 1
Kompanija sertifikovanja Intertek Semko
Napon napajanja [V] AC 230 V
Odobrenje CE
Otpornost kabla [om] 294
Otpornost na deformisanje [N] 1500 N
Otpornost na istezanje [N] 500 N
Prečnik kabla [mm] 6.9 mm
Prečnik savijanja [mm] [Min] 42 mm
Princip grejanja Serijska otpornost
Radna temperatura [°C] [Max] 60 °C
Sečeno po meri Ne
Spoljna oplata PVC
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] 90 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min] -5 °C
Tip ECflex 18T
Tip hladnog provodnika DTCL
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC KOD 26121601
Vatrootporan Da
Veličina hladnog provodnika [mm²] 1.5 mm²
Verzija proizvoda Ready-made
Visina pakovanja [mm] 54 mm
Vrsta kabla Dvojni provodnik
Warranty type 20-year full service warranty
Zaštita od UV zraka Ne
Širina pakovanja [mm] 386 mm
Širm kabla Aluminijumska folija 100%

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality