Konfiguriši proizvod

VACON® 20 Compact AC Drives

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Proizvod Vacon0020
(-R00) Internacionalni
(-1L) 1-fazna ulazna naizmen. struja
(-1) 105–120 V~
(1,7 AMP) 1,7 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) EMC 4 klasa
(+Q000) Bez dodatne opcije
(+F0107) VACON 20 softverski paket
(+DBNO) Bez kočnice
(+GSCB) Kart.kutija paketa za isporuku
(+GAUL) UL odobrenje
(+GNCE) Bez CE odobrenja
(+GNCT) Bez C-Tick odobrenja
(+GNKC) Bez KC odobrenja
(+WT01) 12/18 meseci
(MI02) MI02
(70-AC1L00011W02A140BM25) 70-AC1L00011W02A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0001-1) VACON0020-1L-0001-1
[]
(+DLCN) +DLCN
[]
[]
[]
(GLBL) Globalni (standardni)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(0.25) 0.25
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(1.7) 1.7
(B902) (B902) Fabrika DK
(G501) G501
(OK) završeno
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901